Przejdź do
Seria HMD - śruby kulowe do superszybkich obrabiarek

Ulepszona wersja cieszącej się dużym uznaniem serii HMC, charakteryzująca się nową metodą recyrkulacji z wykorzystaniem deflektora środkowego, która umożliwia szybkobieżną i cichobieżną pracę i zapewnia większą sztywność.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Niewielki szum
Sektory
- Obrabiarki
- Półprzewodniki
- Obróbka drewna
Cechy produktu
- Duża prędkość posuwu:
- Wartość d x n podniesiona do 160.000 dzięki nowym częściom zapewniającym recyrkulację (deflektor końcowy i nowy deflektor środkowy)
- Maksymalna prędkość posuwu
120 m/min - Duża sztywność / precyzja:
- Napięcie wstępne dla przyjętego przesunięcia
- Większa sztywność dzięki specjalnemu kształtowi rowka, w którym poruszają się kulki - Obniżony szum: poziom szumuniższy
o 6dB
Korzyści
- Duża obciążalność
- Cicha praca
- Wysoka prędkość
- Niewielka nakrętka
Udostępnij