Przejdź do
Śruby kulowe serii HMS

Śruby kulowe serii HMS wprowadzają wysoką prędkość i cichą pracę do obszaru śrub drobnozwojowych, utrzymując precyzję i poprawiając efektywność obróbki dzięki wyższej prędkości. Śruby kulowe tej serii przeznaczone są do obrabiarek precyzyjnych i obrabiarek o średnich rozmiarach.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Niewielki szum
Sektory
- Obrabiarki
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Większa prędkość / przyspieszenie: wartość dn podniesiona do 160.000 dzięki układowi recyrkulacji kulek SRC (wychwyt styczny)
- Duża sztywność / dokładność:
- Zaadaptowane niesymetryczne napięcie wstępne
- Krótki skok gwintu
- Gwint wielokrotny ≥ 4 - Szum podczas pracy zmniejszony o ponad 5 dB(A), drgania zmniejszone
o 30-50%
Korzyści
- Wysoka prędkość
- Wysoka dokładność
- Duża sztywność
- Niski poziom szumu
- Niski poziom drgań
Udostępnij