Przejdź do
Precyzyjne walcowane śruby kulowe serii LPR/PR
Precyzyjne walcowane śruby kulowe firmy NSK stają się coraz bardziej popularne w wielu aplikacjach z powodu oferowanej niezawodności i niskich kosztów. Seria LPR/PR charakteryzuje się zauważalną poprawą trwałości uszczelnienia. Seria LPR/PR dostępna jest w wersji z lub bez bezobsługowego zespołu olejowania NSK K1. Seria LPR/PR stanowi część naszej oferty standardowej i dostępna jest w kilku głównych kombinacjach średnicy w rozmiarze małym, średnim lub dużym.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Wysoka prędkość
- Smarowanie
Sektory
- Przeładunek materiałów
- Pakowanie
- Obróbka drewna
- Obrabiarki
Cechy produktu
- Wartość Dn do 200.000
- Kompaktowy projekt nakrętki
(norma DIN) - Obciążenie wstępne w czterech punktach zetknięcia, brak luzu oraz luzu osiowego
- Zespoły smarowania NSK K1™ - długotrwała bezobsługowa eksploatacja
- Wysoka skuteczność uszczelnienia dzięki uszczelce zabezpieczającej smar
Korzyści
- Najwyższa wartość D-n
- Bezobsługowość
- Brak luzu osiowego
- Najwyższa skuteczność uszczelnienia
- Najwyższa równomierność działania zarówno przy wysokich jak niskich prędkościach
Udostępnij