Przejdź do
Łożyska do siłowników odporne na korozję cierną

Łożyska NSK do siłownikiów, odporne na korozję cierną, o przedłużonej trwałości, stosowane są tam gdzie niezmiernie istotna jest kontrola precyzji ruchu. Wypełnione nowym smarem EA7 łożyska NSK przedłużają trwałość użytkową dzięki redukcji korozji ciernej spowodowanej mikrodrganiami.
Opis stanu
- Środowisko korozyjne
- Wysoka precyzja
- Drgania
Sektory
- Motoryzacja
- Urządzenia gospodarstwa domowego
- Silniki elektryczne
- Przeładunek materiałów
Cechy produktu
- Wyjątkowa odporność na utlenianie
i stabilność cieplna - Wyjątkowa odporność na rdzę
- Wyjątkowe właściwości w niskich temperaturach
- Cicha praca
- Konsystencja NLGI 3
- Nieistotne oddziaływanie na gumę
i tworzywa sztuczne
Korzyści
- Lepsze właściwości smaru przedłużają 1,5 raza trwałość użytkową w wysokich temperaturach
- Ograniczenie korozji ciernej
- Niski moment obrotowy/minimalna strata mocy nawet przy niskich temperaturach początkowych
- Cichsza praca siłownika, mniej drgań
- Wyjątkowa ochrona antykorozyjna łożyska w warunkach wilgotnych
Udostępnij