Przejdź do
Łożyska BNEQARTET
NSK opracowała BNEQARTET, nowe trwałe łożysko do pralek ładowanych od przodu. Ten nowy produkt osiąga ponad dwukrotnie wyższą trwałość zmęczeniową w porównaniu do standardowego produktu, zapewniając dłuższy okres eksploatacji w nawet najcięższych warunkach pracy.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
Sektory
- Urządzenia gospodarstwa domowego
- Silniki elektryczne
Cechy produktu
- Stal wysokostopowa
- Własna technologia kontroli czystości stali
- Dostępne dla wszystkich typów łożysk kulkowych poprzecznych
Korzyści
- Dwukrotnie wyższa trwałość eksploatacyjna
- Powstrzymanie złuszczania powstającego w miejscach koncentracji naprężeń przy wgnieceniach spowodowanych przez zanieczyszczenia
- Powstrzymanie złuszczania wodorowego
- Powstrzymanie złuszczania w warunkach wysokiej temperatury
62
05
-N-B5
ZZ
C3
E
EA5S
Pokaż opis | |
Opis | |
62 | Typ łożyska i seria wymiarowa |
05 | Kod średnicy otworu |
-N-B5 | BNEQARTET |
ZZ | Typ zakryty |
C3 | Luz promieniowy |
E | Poziom szumu |
EA5S | Typ smaru i wypełnienie |
Udostępnij