Przejdź do
Łożyska kulkowe czteropunktowe z koszykiem mosiężnym prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym (seria QJ)

Te czteropunktowe łożyska kulkowe zostały zaprojektowane specjalnie do bezolejowych sprężarek śrubowych. Dzięki prowadzonemu na pierścieniu zewnętrznym mosiężnemu koszykowi o dużej wytrzymałości oraz poprawionej dokładności pracy mogą osiągać wyjątkowo wysokie prędkości. Zastosowany w nich kąt działania wynoszący 35 stopni pomaga zwiększyć żywotność, zminimalizować przestoje i zmniejszyć koszty konserwacji.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
Cechy produktu
- Specjalna konstrukcja wewnętrzna
- Duża obciążalność osiowa
(kąt działania 35°) - Zwiększona prędkość graniczna
- Prowadzony na pierścieniu zewnętrznym mosiężny koszyk
o dużej wytrzymałości - Duża dokładność wymiarowa
i dokładność pracy (P6) - Wąski zakres luzu osiowego
Korzyści
- Duża trwałość
- Możliwość pracy w wysokich prędkościach
- Zmniejszone generowanie ciepła, drgań i szumu
QJ
206
MA
C2L
P6
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
QJ | Styk czteropunktowy |
206 | Oznaczenie łożyska wg ISO |
MA | Koszyk mosiężny prowadzony na pierścieniu zewnętrznym |
C2L | Niższy zakres luzu C2 (luz osiowy) |
P6 | ISO klasa 6 |
Udostępnij