Przejdź do
Łożyska Creep-free wolne od efektu pełzania

Łożyska Creep-free NSK wolne od pełzania są rozwiązaniem niezbędnym w przypadku szerokiej gamy sprzętu, zwłaszcza silników elektrycznych. Naprężone pierścienie okrągłe (O-ringi) zamontowane na zewnętrznym pierścieniu łożyska poprawiają odporność na pełzanie przy obciążeniu obrotowym. Produkt jest łatwy w montażu, istnieje możliwość ponownego użycia obudowy.
Opis stanu
- Pasowanie
- Ciężkie obciążenia
Sektory
- Urządzenia gospodarstwa domowego
- Silniki elektryczne
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
- Elektronarzędzia
Cechy produktu
- O-ringi z kauczuku syntetycznego nitrylowego
- Standardowe rozmiary łożysk
- Możliwość dopasowania z tolerancją luźnej obudowy
- Temperatura pracy od –30°C do 120°C
Korzyści
- Lepsze zapobieganie od efektu pełzania
- Obudowa wielokrotnego użytku
- nie ma potrzeby montowania nowej podczas wymiany. - Łatwy montaż i wymiana łożysk
- Niższe koszty
6203
CX
ZZ
C3
NS7S
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
6203 | Numer podstawowy |
CX | Łożyska z pierścieniami typu "O-Ring" zapobiegającymi pełzaniu |
ZZ | Dwie Blaszki |
C3 | Luz promieniowy |
NS7S | Kod smaru wraz z dawką |
Udostępnij