Przejdź do
Łożyska walcowe o dużej nośności do przekładni

NSK opracowała łożysko walcowe o dużej nośności przeznaczone do przekładni stosowanych w dużych maszynach, takich jak generatory wiatrowe i maszyny górnicze. Produkt ten charakteryzuje się większą żywotnością w trudnych warunkach dzięki zwiększeniu nośności w porównaniu do produktów konwencjonalnych.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Ciężkie obciążenia
Sektory
- Energetyka
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Przenoszenie napędu
- Przemysł turbin wiatrowych
Cechy produktu
- Większa liczba wałeczków
- Mosiężny koszyk
- Konstrukcja zoptymalizowana dzięki zastosowaniu metody elementów skończonych
- Wzajemna wymienialność z łożyskami standardowymi
- Możliwość łączenia z innymi technologiami: tj. materiałem Super-Tough, powłokami z czarnych tlenków
Korzyści
- Wyższa trwałość zmęczeniowa
- Zwiększona nośność
- Mniejsze naprężenia dzięki zoptymalizowanemu kształtowi koszyka
NU3
08
E
T7
C3
U537
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NU3 | Typ łożyska |
08 | Kod otworu |
E | Kod konstrukcji wewnętrznej |
T7 | Typ koszyka |
C3 | Luz wewnętrzny |
U537 | Symbol NSKHPS |
Udostępnij