Przejdź do
Zespoły łożyskowe walcowe dzielone o długiej żywotności
Zespoły łożyskowe walcowe dzielone NSK o długiej żywotności zaprojektowane specjalnie dla segmentowych rolek napędowych w maszynach ciągłego odlewania.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Smarowanie
- Niewspółosiowość
Sektory
- Stal i metale
Cechy produktu
- Specjalny układ uszczelki
- Wałeczki walcowe dłuższe do 30%
- Nowo zaprojektowany pierścień labiryntowy
- Wyższa obciążalność
Korzyści
- Kompensacja niewspółosiowości
- Żywotność zwiększona dwukrotnie dzięki zwiększeniu nośności łożyska
- Lepsze uszczelnienie zapobiega wyciekowi smaru
- Zapobiega przedostaniu się wody i cząstek tlenku żelaza do wnętrza łożyska
- Poprawiono wydajność smarowania powietrzno-olejowego
- Specjalnie zaprojektowany pierścień labiryntowy posiada uszczelkę bezstykową
- Dobrze zapewnione ciśnienie wewnątrz obudowy oraz retencja oleju początkowego
100
RCPH
PHR
181
Pokaż opis | |
Opis | |
100 | Średnica otworu |
RCPH | Rodzaj łożyska |
PHR | Oprawa łożyska |
181 | Numer podstawowy |
Udostępnij