Przejdź do
Łożyska walcowe z mosiężnym koszykiem prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym

Te jednorzędowe łożyska walcowe zostały zaprojektowane, aby sprostać trudnym warunkom eksploatacyjnym występującym w bezolejowych sprężarkach śrubowych. Dzięki mocnemu, mosiężnemu koszykowi prowadzonemu na pierścieniu zewnętrznym oraz wyższej dokładności mogą osiągać ekstremalnie wysokie prędkości, co zapewnia dłuższy okres eksploatacji oraz pomaga zminimalizować przestoje i koszty konserwacji.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
Cechy produktu
- Specjalna konstrukcja wewnętrzna
- Wysoka nośność
- Wyższa prędkość graniczna
- Mocny mosiężny koszyk prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
- Większa dokładność wymiarowa
i obrotu (P6, P5)
Korzyści
- Długi okres eksploatacji
- Wysokie możliwości prędkościowe
- Ograniczona emisja ciepła, drgań i szumu
NU
308
E
MM
C3
P6
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NU | Symbol łożyska |
308 | Oznaczenie łożyska wg ISO |
E | Konstrukcja o podwyższonej nośności |
MM | Typ koszyka |
C3 | Luz wewnętrzny |
P6 | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij