Przejdź do
Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych z uszczelkami

Łożyska walcowe z pełną ilością elementów tocznych z uszczelkami firmy NSK do kół linowych dźwigów charakteryzują się efektywną uszczelką, wyjątkowo odporną na korozję powłoką fosforanową oraz ogólnie mniejszą liczbą części, by poprawić bilans kosztów.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Smarowanie
Sektory
- Przeładunek materiałów
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Cechy produktu
- Ulepszone uszczelki stykowe
- Wysoka nośność
- Wyjątkowo odporna na korozję
powłoka fosforanowa - Łatwiejsze ponowne smarowanie
- Otwory do smarowania w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym
- Łożyska wstępnie nasmarowane smarem litowym
- Pasuje do pierścieni osadczych sprężynujących wg DIN 471
Korzyści
- Uszczelki stykowe zapobiegają przedostaniu się cząstek obcych i wody do wewnątrz łożyska
- Wyższa nośność promieniowa i osiowa
- Otwory do smarowania ułatwiają utrzymanie i uzupełnianie smaru
- Może być stosowany na zewnątrz
ze względu na powłokę - Pierścień osadczy sprężynujący
(wg DIN 471) można zastosować na pierścieniu zewnętrznym
RS-50xx
DS
E7
NA
S5
C3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
RS-50xx | Numer podstawowy |
DS | Uszczelki stykowe |
E7 | Rowek smarowy i otwory smarowe na pierścieniu zewnętrznym |
NA | Zgodność z normą DIN 471 |
S5 | Fosforanowa obróbka powierzchni |
C3 | Luz promieniowy |
Udostępnij