Przejdź do
Dwurzędowe łożyska walcowe do wrzeciona głównego tokarki

Wysoce sztywne dwurzędowe łożyska wałeczkowe firmy NSK, do zastosowań na wrzecionie głównym tokarki. Jest to pierwsze łożysko precyzyjne z koszykiem z żywicy L-PPS, utrzymujące swoją funkcjonalność celem zapewnienia dużej dokładności i sztywności w zastosowaniach przy bardzo wysokich prędkościach.
Opis stanu
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Motoryzacja
- Obrabiarki
Cechy produktu
- Bardzo wytrzymały prowadzony na wałeczkach koszyk z żywicy PPS (TB)
- Pierścień zewnętrzny posiada w standardzie rowek i otwory olejowe
- W koszyku TB (PPS) temperatura narasta wolniej dzięki optymalnej konstrukcji wewnętrznej i układowi koszyka
- Koszyk TB pozwala na zastosowanie przy wysokich prędkościach
Korzyści
- Odporność koszyka TB (PPS) na temperaturę do 220°C
- W koszyku TB (PPS) temperatura narasta wolniej niż w przypadku koszyków tradycyjnych
- Trwałość smaru w koszyku TB (PPS) jest 8 razy wyższa niż w przypadku koszyków tradycyjnych i mosiężnych
- Zakres produktów obejmuje typ NNU, który posiada dwa obrzeża na pierścieniu zewnętrznym oraz typ NN, który charakteryzuje się dobrym rozprowadzaniem smaru w trakcie ‘procesu docierania’
- Pierścień zewnętrzny posiada w standardzie rowek i otwory olejowe (E44). Pozwala to na łatwą wymianę
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NN | Typ łożyska |
30 | Seria wymiarowa |
17 | Kod otworu |
Konstrukcja wewnętrzna | |
TB | Typ koszyka |
KR | Typ otworu |
E44 | Konstrukcja pierścienia zewnętrznego (rowek i otwory olejowe) |
CC0 | Luz wewnętrzny |
P4 | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij