Przejdź do
Łożyska walcowe serii EM

Łożyska walcowe firmy NSK serii EM charakteryzuje duża obciążalność, cicha praca i precyzyjnie obrobiony, wytrzymały, jednoelementowy koszyk, do wszystkich zastosowań przemysłowych.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Niewielki szum
- Drgania
Sektory
- Wentylatory i dmuchawy
- Przeładunek materiałów
- Przemysł papierniczy
- Petrochemia
- Przenoszenie napędu
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Stal i metale
- Sektor użyteczności publicznej
- Przemysł turbin wiatrowych
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Konstrukcja wewnętrzna
o podwyższonej nośności - Koszyk mosiężny obrabiany maszynowo o dużej wytrzymałości i odporności
na ścieranie - Specjalne profilowanie gniazda koszyka zapewnia dokładne prowadzenie wałeczka
- Duże zaokrąglenia naroży gniazda koszyka powodują rozładowanie spiętrzenia naprężeń na koszyku
- Specjalna korekcja wałeczka zmniejsza generowanie obciążenia na krawędzi
- Rozmiary odpowiadające normom ISO
Korzyści
- Dwukrotnie wyższa trwałość łożyska
- Duża wytrzymałość koszyka zapewnia dobre osiągi w urządzeniach wibracyjnych
- Lepszy przepływ smaru i oleju
w gniazdach koszyka - Cichsze działanie
- 30% wyższa obciążalność niż w przypadku łożysk standardowych
NU3
08
E
M
C3
U537
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NU3 | Typ łożyska |
08 | Kod otworu |
E | Konstrukcja wewnętrzna |
M | Typ koszyka |
C3 | Luz wewnętrzny |
U537 | Symbol NSKHPS |
Udostępnij