Przejdź do
Łożyska walcowe serii EMM-VS

Łożyska walcowe NSK serii EMM-VS do sprzętu wibracyjnego charakteryzują się wysoką zdolnością przenoszenia obciążeń, innowacyjnymi, obrabianymi maszynowo mosiężnymi koszykami prowadzonymi na pierścieniu zewnętrznym oraz posiadają specjalną korekcję wałeczków kompensującą duże obciążenia i niewspółosiowość.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Drgania
Sektory
- Przeładunek materiałów
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Obrabiane maszynowo koszyki mosiężne o dużej wytrzymałości
i odporności na ścieranie - Koszyk jednoelementowy zapewnia większą wytrzymałość w warunkach drgania
- Specjalne profilowanie kieszonki koszyka pomaga prowadzić wałeczki
- Duże zaokrąglenia kieszonki koszyka rozładowują spiętrzenie naprężeń
na koszyku - Specjalna korekcja wałeczków,
by zmniejszyć generowane naprężenia na krawędzi - Rozmiary odpowiadające normom ISO
Korzyści
- Dusza sztywność, aby zwiększyć wytrzymałość koszyka
- Lepszy przepływ smaru i oleju
w kieszonkach koszyka - Lepsza dyspersja smaru tłumi szum
- O 30% wyższa obciążalność niż
w przypadku łożysk standardowych - Do dwóch razy dłuższa trwałość użytkowa łożyska
NU3
08
E
M
C3
U537
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NU3 | Typ łożyska |
08 | Kod otworu |
E | Konstrukcja wewnętrzna |
M | Typ koszyka |
C3 | Symbol luzu wewnętrznego |
U537 | Symbol NSKHPS |
Udostępnij