Przejdź do
Łożyska walcowe z serii EW

Łożyska walcowe NSK z serii EW charakteryzują się wysoką zdolnością przenoszenia obciążeń i wysoko sprawnym koszykiem stalowym tłoczonym. EW jest w pełni wymienne z łożyskami wałeczkowymi podwyższonej nośności odpowiadającymi normie ISO i idealnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań przemysłowych.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
- Niewielki szum
Sektory
- Rolnictwo
- Silniki elektryczne
- Wentylatory i dmuchawy
- Pompy i kompresory
- Przeładunek materiałów
- Przemysł papierniczy
- Petrochemia
- Przenoszenie napędu
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Przemysł turbin wiatrowych
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Koszyk stalowy tłoczony o dużej wytrzymałości i odporności na zużycie
- Konstrukcja kieszonki koszyka zapewnia lepsze prowadzenie wałeczków
- Wytrzymałość koszyka zwiększona
od 1,5 do 2 razy - Symetria koszyka redukuje szum
- Wałeczki o kontrolowanym zarysie
Korzyści
- Do 30% wyższa obciążalność
- Dłuższa trwałość użytkowa – maks. dwa razy dłuższa niż trwałość łożyska standardowego
- Wytrzymałość koszyka większa niż
w przypadku produktów konkurencji - 10-25% wyższa prędkość graniczna
w porównaniu z serią standardową - 30-40% redukcja szumu (3 - 7dB cichsze) oraz redukcja drgań
NU3
08
E
M
C3
U537
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NU3 | Typ łożyska |
08 | Kod otworu |
E | Konstrukcja wewnętrzna |
M | Typ koszyka |
C3 | Luz wewnętrzny |
U537 | Symbol NSKHPS |
Udostępnij