Przejdź do
Łożyska walcowe – seria NUB

Aby spełnić wymagania stawiane urządzeniom dla przemysłu stalowego i maszynom do odlewania ciągłego, NSK poszerzyła swój asortyment łożysk walcowych. NSK opracowała nową serię NUB, która może obniżyć całkowity koszt posiadania rolek prowadzących w maszynach do odlewania ciągłego.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
Sektory
- Stal i metale
Cechy produktu
- Wysoka wydajność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji
- Zmniejszenie wewnętrznego tarcia ślizgowego
- Pozwala na jednoczesną rozszerzalność cieplną wału i zginanie
- Łatwość montażu dzięki nierozdzielnej konstrukcji
Korzyści
- Trzy razy większa trwałość serwisowa
- Zwiększona produktywność
i niezawodność maszyn - Zredukowane koszty konserwacji
120
NUB
40
V
C4
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
120 | Rozmiar otworu |
NUB | Typ łożyska |
40 | Seria wymiarowa wg ISO |
V | |
C4 | Oznaczenie luzu |
Udostępnij