Przejdź do
Seria ROBUST ultra superszybkie jednorzędowe łożyska walcowe

Seria ROBUST ultra superszybkich jednorzędowych łożysk walcowych firmy NSK do wrzecion głównych centrów obróbczych. Opracowana specjalnie do pracy przy bardzo wysokich prędkościach z małym wzrostem temperatury.
Opis stanu
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Obrabiarki
- Automatyka
- Motoryzacja
Cechy produktu
- Nowy materiał SHX odporny na temperaturę do wysokich prędkości
- Dostępne trzy typy konstrukcji: RS (pierścienie i wałeczki ze standardowej stali łożyskowej), RX (pierścienie i wałeczki ze specjalnej stali łożyskowej SHX) oraz RXH (pierścienie ze specjalnej stali łożyskowej SHX i wałeczki ceramiczne)
- Koszyk z żywicy PEEK prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Korzyści
- Dobre osiągi przy wysokich prędkościach: dwukrotnie większe w porównaniu ze standardowymi łożyskami tocznymi
- Użycie materiału łożyskowego SHX zapewnia optymalny koszt dla wysokich prędkości
- NSK oferuje wałeczki SHX jako alternatywę dla wałeczków ceramicznych
- Pasują idealnie jako łożysko tylne wałów głównych wysokoobrotowych, pozwalające na dokładne przemieszczenia osiowe wałów
- Niskie wydzielanie ciepła – umożliwia dłuższą żywotność smaru
- Wzrost temperatury pierścienia zewnętrznego jest o 30°C niższy niż w przypadku łożysk standardowych
- Dłuższa żywotność dzięki specjalnemu materiałowi łożyskowemu SHX (do 4 razy)
- Koszyk z żywicy PEEK zapewnia stabilny ruch toczny łożyska w warunkach pracy przy wysokich prędkościach
N
10
12
RX
TP
KR
CC0
P4
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
N | Typ łożyska |
10 | Seria wymiarowa |
12 | Kod otworu |
RX | Material: pierścienie łożyska i kulki ze stali SHX |
TP | Koszyk |
KR | Otwór stożkowy |
CC0 | Luz promieniowy |
P4 | Klasa dokładności |
Udostępnij