Przejdź do
Łożyska walcowe z koszykiem L-PPS do sprężarek śrubowych

Łożyska te wyposażone są w koszyk L-PPS o znakomitej odporności na wysoką temperaturę oraz zużycie, dużej twardości oraz trwałości chemicznej. Materiał koszyka w powiązaniu z optymalną konstrukcją wewnętrzną zapewni dłuższy okres eksploatacji sprężarek śrubowych, pomagając ograniczyć ilość nieplanowanych konserwacji oraz kosztowne przestoje.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
- Smarowanie
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
Cechy produktu
- Koszyk L-PPS
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
- Koszyk prowadzony na elementach tocznych
Korzyści
- Lepsza odporność na wysokie temperatury i zużycie
- Wysoka trwałość chemiczna koszyka nawet przy narażeniu na kontakt
z olejem, środkami chłodzącymi czy amoniakiem - Wyższa obciążalność ze względu na zoptymalizowaną budowę wewnętrzną
- Lepszy przepływ smaru
NU
310
E
T7
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NU | Symbol łożyska |
310 | Seria i kod otworu |
E | Konstrukcja o podwyższonej nośności |
T7 | Koszyk z tworzywa L-PPS |
Udostępnij