Przejdź do
Łożyska walcowe wzdłużne

Łożyska walcowe wzdłużne mogą przenosić tylko obciążenie osiowe, ale obsługują zastosowania
z ciężkimi obciążeniami i zapewniają wysoką sztywność osiową. Koszyki są zazwyczaj wykonane
z mosiądzu obrabianego maszynowo.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Zmiana kierunku obrotów
Sektory
- Automatyka
- Przeładunek materiałów
- Pakowanie
- Guma i tworzywa sztuczne
- Stal i metale
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Wysoka nośność / Wysoka sztywność
- Chociaż nie nadają się do wysokich prędkości ze względu na różną prędkość obwodową każdego elementu tocznego, łożyska walcowe wzdłużne mają zwarty koszyk, który jest głównie prowadzony na wałeczkach
- Dostępne są układy wielorzędowe
w układzie tandem, zapewniające wyjątkowo dużą nośność
Korzyści
- Idealny do niskich obrotów
- Dostępna konfiguracja wielorzędowa
w układzie tandem
190
TMP
12
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
190 | Rozmiar otworu |
TMP | Typ łożyska |
12 | Seria |
Udostępnij