Przejdź do
Wysoko wydajne łożyska kulkowe poprzeczne z blaszkami

Wysoko wydajne łożyska NSK umożliwiają poprawę osiągów maszyn oraz sprzyjają zmniejszeniu ich rozmiaru, co obniża koszty materiału i zużycie energii. Blaszki pomagają w zatrzymywaniu smaru i zapobiegają zanieczyszczeniu, co przedłuża żywotność łożysk.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Niskie tarcie
Sektory
- Rolnictwo
- Urządzenia gospodarstwa domowego
- Pompy i kompresory
- Przenoszenie napędu
Cechy produktu
- Kulki rozmiaru XL powodują nawet 26% wzrost nośności dynamicznej
- 2 metalowe blaszki zapobiegają zanieczyszczeniu i zatrzymują smar
- Standardowe wymiary ISO umożliwiają wymianę z istniejącymi produktami
- Niski poziom szumu w standardzie
Korzyści
- Zamienność z istniejącymi produktami, co umożliwia poprawę osiągów maszyn lub zwiększenie ich żywotności oraz przedłużenie przerw pomiędzy działaniami konserwacyjnymi
- Mniejszy rozmiar, co umożliwia oszczędność energii poprzez zmniejszenie wymiaru całej maszyny oraz niższe zużycie prądu
B25-272
ZZ
C3
E
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
B25-272 | Podstawowe oznaczenie |
ZZ | 2 blaszki metalowe |
C3 | Luz wewnętrzny promieniowy |
E | Niski poziom szumu |
Udostępnij