Przejdź do
Specjalne łożyska kulkowe poprzeczne

Specjalne łożyska kulkowe poprzeczne NSK: te łożyska kulkowe oferują wiele różnych cech i właściwości w zależności od wymagań stawianych przez indywidualnych klientów. Niezależnie od tego, czy jest to dostosowanie standardowego łożyska czy zupełnie nowe łożysko, każde rozwiązanie wdrażane jest z gwarancją jakości NSK.
Opis stanu
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
- Niewielki szum
Sektory
- Rolnictwo
- Przemysł spożywczy
Cechy produktu
- Wyjątkowa odporność na utlenienie, wysokie temperatury, korozję i wodę
- Wyjątkowa charakterystyka pracy
w wysokich temperaturach dzięki specjalnym materiałom uszczelniającym - Niski poziom szumu
- Mocniejszy pierścień zewnętrzny
o specjalnym profilu lub z kołnierzem
do montażu - Zastosowanie wysokotemperaturowego smaru
Korzyści
- Oferuje długotrwałe smarowanie nawet w wysokich temperaturach
- Niski cierny moment obrotowy w wyniku zastosowania uszczelnienia labiryntowego
- Minimalny wyciek smaru i minimalna korozja w środowisku wilgotnym
- Inne wersje łożyska dostępne na zamówienie:
Pierścień zewnętrzny i wewnętrzny: średnica, szerokość, gwint, itd. - Opcje obrysu: baryłkowaty, ostrołukowy, itd.
- Specjalne uszczelnienie
- Technologia budowy maszyn
Udostępnij