Przejdź do
Łożyska kulkowe poprzeczne uszczelnione do wysokich temperatur

Ta specjalna linia łożysk została stworzona do pracy w zanieczyszczonym środowisku i w wysokich temperaturach, sięgających nawet 150°C. Dzięki wysoko wydajnym uszczelkom łożyska przedłużają okres eksploatacji sprzętu, a w efekcie przyczyniają się do obniżenia kosztów konserwacji oraz liczby przestojów.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Motoryzacja
- Chemia i farmaceutyka
- Silniki elektryczne
- Wentylatory i dmuchawy
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
- Przenoszenie napędu
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Stalowy koszyk
- Pierścienie stabilizowane termicznie
- Luz wewnętrzny C3
- Smar do wysokich temperatur
- Uszczelki Viton®
- Klasa „E” (poziom szumu)
Korzyści
- Wysokie osiągi w zanieczyszczonym środowisku
- Stabilność termiczna: do 150°C
- Dłuższa żywotność łożyska dzięki znakomitym parametrom uszczelki
- Ograniczony poziom hałasu - klasa „E” dla urządzeń elektrycznych
6205
DDU7
C3
E
X26
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
6205 | Typ łożyska i otwór |
DDU7 | Dwie uszczelki z Viton'u |
C3 | Luz wewnętrzny promieniowy |
E | Klasa cichobieżności |
X26 | Specjalna obróbka cieplna do 150°C |
Udostępnij