Przejdź do
Wysoko wydajne łożyska kulkowe poprzeczne z serii HR

Łożyska kulkowe poprzeczne (seria HR) firmy NSK mogą radykalnie poprawić okres eksploatacji maszyny, ponieważ w porównaniu ze standardowymi łożyskami kulkowymi poprzecznymi mają znacznie wyższą nośność dynamiczną. Taka poprawa żywotności pozwala realizować cele w zakresie ograniczenia kosztów konserwacji.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Silniki elektryczne
- Przemysł spożywczy
- Pompy i kompresory
- Petrochemia
- Energetyka
- Sektor użyteczności publicznej
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Wysoka nośność ( 7%-19% wzrostu nośności dynamicznej)
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
- Stalowy koszyk
- Większe elementy toczne
Korzyści
- Dłuższy okres eksploatacji (22%-68% wzrostu żywotności ISO L10)
- Wymienialność ze standardowymi łożyskami kulkowymi poprzecznymi
- Możliwości zmniejszenia rozmiaru
HR
6203
C3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
HR | Konstrukcja o podwyższonej nośności |
6203 | Podstawowe oznaczenie łożyska |
C3 | Luz promieniowy |
Udostępnij