Przejdź do
Łożyska kulkowe poprzeczne poddawane specjalnej obróbce cieplnej
Łożyska te zostały opracowane, aby spełniać rygorystyczne wymagania związane ze smarowaniem zanieczyszczonym środkiem smarnym lub trudnymi warunkami smarowania. Poddana specjalnej obróbce stal łożyskowa zapewnia dwukrotne zwiększenie żywotności łożysk pracujących z zanieczyszczonym środkiem smarnym w porównaniu do konwencjonalnych łożysk kulkowych poprzecznych i 1,5 razy większą w warunkach smarowania czystym środkiem smarnym. Ta zwiększona żywotność łożysk pozwala na zmniejszenie kosztów konserwacji i napraw.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Smarowanie
Sektory
- Pompy i kompresory
- Przenoszenie napędu
Cechy produktu
- Łożyska mają takie same wymiary, jak łożyska standardowe, co zapewnia ich wymienność
- Zastosowana stal łożyskowa została poddana specjalnej obróbce
- Wynikiem jest znacząco większa żywotność zarówno w trudnych warunkach smarowania (niska lepkość środka smarnego lub jego zanieczyszczenie), jak i w warunkach normalnych
Korzyści
- Większa żywotność
- Niższe koszty konserwacji i napraw
6203
ZZ
C3
NS7S
UR
Pokaż opis | |
Opis | |
6203 | Typ łożyska |
ZZ | Blaszki |
C3 | Luz wewnętrzny promieniowy |
NS7S | Smar |
UR | Specjalna obróbka cieplna |
Udostępnij