Przejdź do
Łożyska brony talerzowej

Łożyska tej serii zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w bronach talerzowych – maszynach rolniczych, gdzie wytrzymałość jest konieczna do radzenia sobie w ciężkich warunkach pracy.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Zanieczyszczenie
- Drgania
Sektory
- Rolnictwo
Cechy produktu
- Powierzchnia zewnętrzna równoległa lub sferyczna
- Uszczelnienie z nitrylu, trójwargowe, z metalową tarczą
- Dostępne z otworem okrągłym
i kwadratowym - Opcjonalnie urządzenie do ponownego smarowania
- Również duże rozmiary, w tym opcjonalnie rozmiary calowe
- Dostępne typy łożysk: DF, DNF, PDF, PDNF
Korzyści
- Większa trwałość łożyska dzięki znakomitemu uszczelnieniu
- Zmniejszenie kosztów konserwacji
- Dłuższe okresy pomiędzy smarowaniami, większa produktywność maszyn
- Łatwy montaż
DNF
240/9
A
G
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
DNF | Symbol łożyska bron talerzowych |
240/9 | Średnica otworu - w calach |
A | Otwór kwadratowy metryczny |
G | Funkcja dosmarowywania |
Udostępnij