Przejdź do
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe o wysokiej obciążalności
Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe o wysokiej obciążalności firmy NSK zostały zaprojektowane specjalnie do pomp. Dzięki kątowi działania wynoszącemu 30° mogą one przyjmować większe obciążenia osiowe, co pomaga zwiększyć ich żywotność, zminimalizować przestoje i zredukować koszty konserwacji.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
Sektory
- Wentylatory i dmuchawy
- Przemysł papierniczy
- Petrochemia
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Duża obciążalność osiowa
(kąt działania 30) - Stalowy koszyk
- Duża dokładność wymiarowa i robocza (P6)
- Obróbka cieplna pozwalająca na pracę
w temperaturach do 150°C - Konstrukcja otwarta lub z osłoną
Korzyści
- Zwiększona żywotność
- Zdolność przyjmowania większych obciążeń osiowych
- Zredukowane koszty konserwacji
3308
F
W1
ZZ
CG 5
P6
**
X26
Pokaż opis | |
Opis | |
3308 | Numer łożyska podstawowy |
F | Kąt działania 30° |
W1 | Koszyk stalowy |
ZZ | Dwie blaszki ochronne |
CG 5 | Luz promieniowy |
P6 | Klasa dokładności wykonania, ISO klasa 6 |
** | |
X26 | Obróbka cieplna |
Udostępnij