Przejdź do
Dwurzędowe łożyska kulkowe poprzeczne

Dwurzędowe łożyska kulkowe poprzeczne NSK: te łożyska kulkowe oferują wiele różnych cech i właściwości w zależności od wymagań stawianych przez indywidualnych klientów. Niezależnie od tego, czy jest to dostosowanie standardowego łożyska czy zupełnie nowe łożysko, każde rozwiązanie wdrażane jest z gwarancją jakości NSK.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
Sektory
- Przenoszenie napędu
- Rolnictwo
Cechy produktu
- W zakresie budowy i działania odpowiadają parze jednorzędowych głęboko rowkowanych łożysk kulkowych
- Wyjątkowe właściwości w wysokich temperaturach
- Cichobieżne
- Koszyk może być wyprodukowany ze specjalnego materiału
- Kołek sprężynujący o wysokiej wytrzymałości zapobiegający rotacji w obudowie przekładni
Korzyści
- Wyższa obciążalność w porównaniu z jednorzędowymi łożyskami kulkowymi poprzecznymi
- Inne wersje łożyska dostępne na żądanie: pierścień zewnętrzny i wewnętrzny: średnica, szerokość, gwint, itd.
- Opcje obrysu: wypukły, ostrołukowy, itd.
- Specjalne uszczelnienie
Udostępnij