Przejdź do
Łożyska igiełkowe cienkościenne
Łożyska igiełkowe cienkościenne NSK posiadają koszyk z wałeczkami lub bez koszyka z pełną liczbą wałeczków i charakteryzują się unikatową konstrukcją pierścienia zewnętrznego, który osiowo otacza wałeczki. Te łatwe w montażu łożyska oferują najcieńszy wśród łożysk tocznych pierścień zewnętrzny, zapewniając jednocześnie dużą obciążalność, wysokie prędkości graniczne oraz dużą odporność na ścieranie. Starannie dobrana stal stopowa pozwala na zwiększenie maksymalnych dopuszczalnych obciążeń, zaś utwardzane powierzchniowo koszyki pomagają łożysku wytrzymywać trudne warunki pracy.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Niska temperatura
- Zmiana kierunku obrotów
Sektory
- Motoryzacja
- Przenoszenie napędu
- Poligrafia
Cechy produktu
- Mała wysokość przekroju pierścienia zewnętrznego umożliwia zmniejszanie rozmiarów konstrukcji i oszczędność przestrzeni
- Niska cena i łatwość stosowania
- Duża obciążalność lub wysokie prędkości: modele z koszykami pozwalają na osiąganie wysokich prędkości obrotowych, podczas gdy modele z pełną liczbą elementów tocznych umożliwiają przenoszenie ciężkich obciążeń
Korzyści
- Zmniejszenie kosztów, ponieważ łożyska te można montować za pomocą prasy. Dla ustalenia łożyska w kierunku osiowym nie jest konieczne stosowanie pierścieni sprężynujących, kołnierzy lub opraw z odsadzeniem
FJ
1612
OH
Pokaż opis | |
Opis | |
FJ | Oznaczenie serii |
1612 | Oznaczenie wymiaru (średnica wału / szerokość) |
OH | Dodatkowe oznaczenie specyfikacji |
Udostępnij