Przejdź do
Łożyska ELCOMP
Seria ELCOMP firmy NSK do sprężarek śrubowych stosowanych w przemyśle oferuje łożyska o lepszej odporności na działanie oleju, środków chemicznych, gazu i ciepła, jednocześnie zapewniając znacznie dłuższą trwałość użytkową.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Środowisko korozyjne
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
Sektory
- Pompy i kompresory
- Przenoszenie napędu
- Chemia i farmaceutyka
- Paliwo i gaz
Cechy produktu
- Łożyska o dużej obciążalności dostępne jako łożyska walcowe i łożyska kulkowe skośne
- Koszyk prowadzony na elementach tocznych
- Materiał koszyka opatentowany przez NSK: L-PPS liniowy siarczek polifenylenu (wysokowydajne tworzywo sztuczne opracowane specjalnie do sprężarek śrubowych)
Korzyści
- Zwiększona obciążalność dynamiczna
i statyczna - Trwałość – lepsza trwałość zmęczeniowa
- Lepszy przepływ oleju dzięki koszykowi
z żywicy - Zwiększona trwałość w sprężarkach śrubowych
- Odporny na działanie oleju, środków chemicznych i gazów stosowanych
w typowych sprężarkach śrubowych - Większa wytrzymałość koszyka przy podwyższonych temperaturach
- Dłuższe okresy między kolejnymi przeglądami
73
10
B
EA
T7
SU
CNB
Pokaż opis | |
Opis | |
73 | Typ i seria wymiarowa |
10 | Kod otworu |
B | Kąt działania (B: 40°) |
EA | Podwyższona nośność |
T7 | Koszyk L-PPS |
SU | Łożysko pojedyncze uniwersalne |
CNB | Luz osiowy |
Udostępnij