Przejdź do
Stal nierdzewna ES1

Nowa stal nierdzewna ES1 firmy NSK oferuje wyższą odporność na korozję niż standardowa stal nierdzewna SUS440C w środowisku o wysokiej wilgotności. Dzięki temu produkt przyczynia się do zmniejszenia kosztów konserwacji, przestojów i wymiany w trakcie eksploatacji.
Opis stanu
- Środowisko korozyjne
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Przemysł spożywczy
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Wysoce odporna na korozję nierdzewna stal ES1 firmy NSK
- Dużej wydajności smar na bazie litu
- Trwałe uszczelnienie z kauczuku nitrylowego
- Pierścienie zewnętrzne/wewnętrzne oraz kulki z nierdzewnej stali martenzytycznej
- Koszyk z żywicy poliamidowej lub falistej stali nierdzewnej
- Dostępne wersje otwarte, z bocznym pierścieniem ochronnym oraz uszczelnieniem stykowym
Korzyści
- Wyższa odporność na korozję w porównaniu z SUS440C
- Większa twardość (odpowiadająca SUS440C)
- Przewyższa SUS440C w zakresie trwałości
- Skuteczne uszczelnienie i ochrona
62
04
-H-20
T1X
DDU
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
62 | Typ łożyska |
04 | Średnica otworu łożyska |
-H-20 | Stal nierdzewna ES1 |
T1X | Koszyk z tworzywa poliamidowego |
DDU | Łożysko uszczelnione |
Udostępnij