Przejdź do
Łożyska wstępnie wypełnione smarem LGU/LG2

Smary LGU i LG2 firmy NSK zapewniają niższy poziom emisji i dłuższą żywotność w porównaniu do tradycyjnych smarów.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Środowisko korozyjne
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Przemysł spożywczy
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Klasa czystości 100 – 1000
- Niski moment obrotowy
- Niski poziom emisji
- Dłuższa żywotność
- Lepsza ochrona przed korozją
Korzyści
- Łożyska smarowane smarem LGU/LG2 osiągają w porównaniu ze smarem tradycyjnym niższe poziomy emisji cząstek, dłuższą żywotność, większą odporność na korozję i niższy moment obrotowy na bardziej stałych poziomach
- Optymalny skład i kontrolowany proces produkcyjny zapewniają niskie poziomy emisji niż inne smary
- Smar LGU nie posiada składników metalicznych
6000
L
ZZ
-H
LG2
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
6000 | Numer podstawowy |
L | Łożysko serii SPACEA |
ZZ | Typ uszczelnienia |
-H | Materiał: stal nierdzewna martenzytyczna |
LG2 | Smar LG2 do czystych środowisk |
Udostępnij