Przejdź do
Wysokosprawne łożyska kulkowe skośne
Wysokosprawne łożyska kulkowe skośne firmy NSK do maszyn i pomp przemysłowych. Łożyska zaprojektowane specjalnie tak, aby były łatwe w obsłudze i charakteryzowały się dużą żywotnością oraz niskim poziomem drgań i szumu podczas pracy.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka temperatura
- Niewielki szum
- Drgania
Sektory
- Wentylatory i dmuchawy
- Pompy i kompresory
Cechy produktu
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
- Wysoka obciążalność łożyska – nowoczesne polimery lub koszyk mosiężny obrabiany maszynowo
- Koszyk prowadzony na kulkach
- Wysoka dokładność wymiarów głównych i obrotu
- Uniwersalne łączenia w zestawy jako standard
Korzyści
- Długa żywotność
- Duża odporność na temperaturę:
* Poliamid do 150°
* PPS do 190° w pracy ciągłej - Duża niezawodność – konstrukcja wewnętrzna poprawia
przepływ środka smarnego - Zredukowana emisja ciepła zapewnia większą żywotność i niezawodność
- Zmniejszony poziom drgań i szumu
- Łatwy montaż i obsługa dzięki czołom pierścieni przygotowanych do łączenia
w zestawy
72
10
B
EA
T85
SU
L
Pokaż opis | |
Opis | |
72 | Rodzaj łożyska |
10 | Kod otworu |
B | Kąt działania 40° |
EA | Podwyższona nośność |
T85 | Koszyk |
SU | Łożysko pojedyncze uniwersalne |
L | Lekkie napięcie wstępne |
Udostępnij