Przejdź do
Łożyska hybrydowe z kulkami ceramicznymi

Łożyska hybrydowe, w których wykorzystywane są kulki ceramiczne, zostały zaprojektowane do aplikacji, w których konieczna jest duża izolacyjność elektryczna lub w których występują wysokie prędkości obrotowe. Wytrzymała budowa wraz z połączeniem elementów stalowych i ceramicznych czyni łożyska użytecznymi w bardzo zróżnicowanych zastosowaniach. Trwałość łożysk jest większa, ponieważ nie występuje korozja elektryczna i zacieranie się łożysk przy wysokich prędkościach.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Środowisko korozyjne
Sektory
- Obrabiarki
- Energetyka
Cechy produktu
- Ceramiczne kulki
- Precyzyjnie obrobiony, wytrzymały koszyk z litego mosiądzu
- Średnica otworu do 180 mm
- Standardowe wymiary ISO
- Taka sama obciążalność jak w przypadku standardowych łożysk stalowych
Korzyści
- Pełna izolacja elektryczna
- Zmniejszone tarcie
- Mniejsza siła odśrodkowa elementów tocznych
- Zwiększona żywotność
6324
SN24
MR
C3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
6324 | Typ łożyska podstawowy |
SN24 | Ceramiczne kulki |
MR | Koszyk mosiężny prowadzony na elementach tocznych |
C3 | Luz promieniowy |
Udostępnij