Przejdź do
Łożyska hybrydowe SPACEA™

Nowe łożyska hybrydowe NSK zapewniają pięciokrotnie dłuższą trwałość eksploatacyjną w porównaniu z stalą nierdzewną w warunkach zanurzenia w wodzie.
Dzięki temu produkt przyczynia się do zmniejszenia kosztów konserwacji, przestojów i wymiany w trakcie eksploatacji.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Środowisko korozyjne
- Wysoka temperatura
- Smarowanie
Sektory
- Przemysł spożywczy
Cechy produktu
- Boczne pierścienie ochronne z nierdzewnej stali austenitycznej
- Koszyk z fluorożywicy
- Pierścienie zewnętrzne/wewnętrzne
z nierdzewnej stali martenzytycznej - Kulki z materiału ceramicznego zawierającego azotek krzemu
- Fluorowy stały środek smarny
Korzyści
- Bez smarowania, fluorowy środek smarny stały
- Możliwość stosowania w warunkach ciśnienia atmosferycznego od normalnego aż po 10 do - 6 Pa
- Temperatura pracy do 200°C
- Trwałość eksploatacyjna pięciokrotnie przewyższająca stal nierdzewną w warunkach zanurzenia w wodzie
62
06
L
ZZ
CG
YT3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
62 | Typ łożyska |
06 | Średnica otworu łożyska |
L | Seria SPACEA |
ZZ | Typ uszczelnienia |
CG | Specjalny luz wewnętrzny promieniowy |
YT3 | Koszyk fluorowy |
Udostępnij