Przejdź do
Izolowane łożyska do silników trakcyjnych - PPS

Aby zapobiec powstawaniu wżerów powodowanych przez przepływ prądu elektrycznego, NSK opracowała łożyska izolowane powłokami z żywicy PPS. Przeprowadzono także ocenę relacji pomiędzy temperaturą, a opornością izolacji łożysk z powłoką PPS. Podczas tej oceny nie odnotowano spadku sprawności izolacji w temperaturach do 110°C.
Opis stanu
- Elektryczny wyciek
- Wysoka precyzja
- Drgania
Sektory
- Kolejnictwo
Cechy produktu
- Izolowane elementy
- Zmniejszone gabaryty
- Duża trwałość
- Wysoka niezawodność
- Koszyk o dużej wytrzymałości
Korzyści
- Ochrona przed korozją elektryczną
- Właściwa budowa koszyków (łożyska kulkowe poprzeczne i łożyska walcowe)
- Właściwe zaprojektowanie punktów styku (łożyska walcowe)
- Możliwość śledzenia rozwoju produktu
- Kontrola gładkości bieżni
- Dokładnie obrobiona powierzchnia wałeczków i kulek
- Stal odgazowywana próżniowo w celu uzyskania jej wysokiej czystości
- Stabilność wymiarowa stali łożyskowej
- Łożyska wykonywane w klasie ISO 6
Udostępnij