Przejdź do
Life-Lube®
Seria Life-Lube® łączy w sobie właściwości odporności na korozję obudowy Silver-Lube® z wyjątkowymi właściwościami smarnymi wkładek Molded-Oil. Zespoły Life-Lube® zostały stworzone z myślą o zastosowaniu w tych gałęziach przemysłu, gdzie kontakt z wodą i płynami technologicznymi jest nieunikniony, wymagana jest wyjątkowa odporność chemiczna, a dłuższa trwałość smarowania jest koniecznością.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Zanieczyszczenie
Sektory
- Przemysł spożywczy
Cechy produktu
- Obudowa z termoplastycznej żywicy PBT
- Wkładki Molded-Oil (ze stałym środkiem smarnym)
- Nierdzewna stal martenzytyczna
- Uszczelnienie z kauczuku nitrylowego
- Dostępna w wersji: oprawy stojące (NP), 2 i 4 śruby kołnierza (SF, SFT) oraz obudowy (ST)
- Średnica otworu 20 mm - 40 mm
Korzyści
- Odporność na korozję
- Obudowa niemalowana, co zapobiega łuszczeniu i odpadaniu farby
- Odporność na zanieczyszczenia wydłużająca trwałość eksploatacyjną
- Idealna do zastosowań, gdzie proces fluidyzacyjny jest nieunikniony
- Brak konieczności dosmarowywania
P
NP
25
LP99
Pokaż opis | |
Opis | |
P | Obudowa Life-Lube |
NP | Typ obudowy |
25 | Średnica otworu |
LP99 | Łożysko ze smarowaniem typu Molded-Oil |
Udostępnij