Przejdź do
Seria HA - prowadnice liniowe o wysokiej precyzji

Prowadnice liniowe o wysokich osiągach, zapewniające wyjątkową precyzję ruchu, zostały zaprojektowane do superprecyzyjnych obrabiarek lub urządzeń pomiarowych.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Niskie tarcie
- Niewspółosiowość
Sektory
- Obrabiarki
- Przeładunek materiałów
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Poligrafia
Cechy produktu
- Duża dokładność ruchu osiągnięta dzięki zastosowaniu bardzo długich prowadnic kulkowych
- Drgania spowodowane ruchem kulek zmniejszone o 1/3 w porównaniu do modeli konwencjonalnych
- Większa precyzja montażu szyny
- Duża sztywność, obciążalność i małe tarcie
- Kompaktowa konstrukcja
- Rozkład obciążeń w czterech kierunkach
- Duża wytrzymałość na obciążenia udarowe
- Duża dokładność wytwarzania
- Opcje:
- HA: seria : zespół smarujący K1
- HS-seria: zespół smarujący K1-L /
V1 - uszczelka zapewniająca wysoką odporność na kurz
Korzyści
- Dwukrotnie większa dokładność
niż w przypadku systemów konwencjonalnych - Spokojna praca dzięki małemu tarciu
- Duża obciążalność
- Duża sztywność
Udostępnij