Przejdź do
Prowadnice liniowe - miniaturowe serie PU i PE
Miniaturowe prowadnice liniowe serii PU/PE oferują niezrównaną stabilność. Wysokowydajne prowadnice liniowe PU/PE zapewniają poprawione tarcie dynamiczne, oferują płynniejszy ruch, mniejszy szum, większą odporność na pył, niskie wytwarzanie pyłu oraz dużą odporność na korozję. Prowadnice miniaturowe serii PU i PE znajdują zastosowanie w zróżnicowanych aplikacjach, od urządzeń do produkcji półprzewodników po urządzenia medyczne.
Opis stanu
- Środowisko korozyjne
- Wysoka precyzja
- Niskie tarcie
- Niewielki szum
Sektory
- Przemysł morski
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Nowy element recyrkulacyjny ułatwia płynną cyrkulację kulek
- Wózek jest o około 20% lżejszy
w porównaniu z modelami konwencjonalnymi - Wykonane z żywicy elementy obiegów cyrkulacji kulek zmniejszają szum powodowany przez uderzenia kulek
o siebie - Konstrukcja wózka zapobiega tworzeniu się pyłu
- Standardowo stosowana jest odporna na korozję nierdzewna stal martenzytyczna
Korzyści
- Parametry ruchu
- Niski ciężar
- Zmniejszony szum
- Niewielka ilość wytwarzanego pyłu
- Znakomita pyłoszczelność
- Duża odporność na korozję
- Łatwość obsługi
- Długie okresy bezobsługowe dzięki wyposażeniu w zespół K1-L
- Szybka dostawa produktów magazynowych
PU
15
0470
AL
K
2
-**
P5
1
Pokaż opis | |
Opis | |
PU | Seria |
15 | Rozmiar |
0470 | Długość szyny (mm) |
AL | Typ wózka |
K | Typ materiału i obróbki cieplnej |
2 | Ilość wózków na szynę |
-** | Numer seryjny konstrukcji |
P5 | Klasa dokładności wykonania |
1 | Kod napięcia wstępnego |
Udostępnij