Przejdź do
Prowadnice liniowe serii NH i NS: precyzja i duża nośność

Prowadnice liniowe serii NH i NS oferują maksymalną precyzję połączoną z wyjątkowo dużą nośnością. Wyjątkowa dokładność oznacza, że poruszający się obiekt jest pozycjonowany precyzyjnie i porusza się optymalnie. Gwarantuje także płynny, równy ruch.
Wspomniane prowadnice liniowe są wykorzystywane w szeregu zadań, w tym w zastosowaniach w technologiach medycznych, przemyśle półprzewodnikowym, w urządzeniach pomiarowych oraz, generalnie, w budowie maszyn i instalacji.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Niewielki szum
- Niewspółosiowość
Sektory
- Obrabiarki
- Przeładunek materiałów
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Półprzewodniki
- Obróbka drewna
Cechy produktu
- Konstrukcja dostosowana do wysokich prędkości jako standard
- Wyjątkowo wysoka obciążalność
- Duży poziom precyzji w różnych klasach
- Samonastawność: eliminacja niewspółosiowości i minimalizacja obciążeń wewnętrznych
- Dodatki opcjonalne:
- Zespół samosmarujący K1-L
- Różne zgarniacze
- Konstrukcja do pracy w wysokich temperaturach
- Specjalne materiały i powłoki - Cichobieżność
- Różne kategorie napięcia wstępnego
Korzyści
- Nieograniczone długości szyny dzięki możliwości łączenia pojedynczych odcinków
- Optymalna absorpcja obciążeń udarowych
- Znakomita charakterystyka pracy
i łatwość montażu - Wyższa obciążalność znamionowa umożliwia dwukrotne wydłużenie żywotności
- Przejrzysty asortyment produktów dzięki standaryzacji
NH
30
1200
AN
C
2
-**
P5
3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NH | Seria |
30 | Rozmiar |
1200 | Długość szyny (mm) |
AN | Typ wózka |
C | Typ materiału i obróbki cieplnej |
2 | Ilość wózków na szynę |
-** | Numer seryjny konstrukcji |
P5 | Klasa dokładności wykonania |
3 | Kod napięcia wstępnego |
Udostępnij