Przejdź do
Łożyska do pomp LNG

Pompy ciekłego gazu ziemnego (LNG) wykorzystuje się do pobierania i wypuszczania LNG do cystern i zbiorników. W takim zastosowaniu warunki funkcjonowania łożysk są bardzo trudne, ponieważ temperatura może sięgać -162°C, zaś łożysko musi pracować mimo braku dostarczania smaru z zewnątrz. NSK zaprojektowała nowe łożysko, które jest w stanie sprostać tak wysokim wymaganiom.
Opis stanu
- Uciążliwe warunki pracy
- Środowisko korozyjne
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
- Smarowanie
Sektory
- Chemia i farmaceutyka
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Petrochemia
- Pompy i kompresory
Cechy produktu
- Wewnętrzny i zewnętrzny pierścień wykonany ze stali nierdzewnej
- Elementy toczne wykonane ze stali nierdzewnej
- Dwuczęściowy nitowany koszyk z żywicy fluorowej
Korzyści
- Odporność na korozję
- Brak potrzeby smarowania (koszyk samosmarujący)
- Wysoka prędkość (do 3600 obr./min.)
- Długa trwałość
6315
H
T35D
C3
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
6315 | Podstawowe oznaczenie łożyska |
H | Stal nierdzewna |
T35D | Koszyk z żywicy syntetycznej |
C3 | Luz promieniowy |
Udostępnij