Przejdź do
Wałek z zębnikiem o dużej żywotności, ze złożeniem wałeczkowym

Osie planetarne w przekładniach obrotu / przekładniach redukcyjnych napędu, stosowanych w maszynach budowlanych i górniczych, są wykorzystywane w warunkach bardzo trudnych dla smarowania, w których ścierny proszek z przekładni i inne ciała obce mogą mieszać się ze środkiem smarnym. Opracowany przez firmę NSK wałek z zębnikiem ze złożeniem wałeczkowym, stanowiący jeden zespół, zapewnia znakomitą trwałość eksploatacyjną – ponad dwukrotnie większą – oferując większą niezawodność i zwiększoną wytrzymałość zmęczeniową powierzchni.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Smarowanie
Sektory
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Cechy produktu
- Technologia zapewniająca dużą żywotność
- Specjalna obróbka cieplna stali łożyskowej, koszyka i wałeczków
- Wałek z zębnikiem i wałeczki – lustrzane wykończenie powierzchni zapewnia odpowiednią grubość filmu olejowego
- Kompaktowość i niski ciężar
Korzyści
- Poprawiona grubość warstwy oleju na wałku z zębnikiem, wałeczkach i koszyku zmniejsza łuszczenie zmęczeniowe i zwiększa odporność na zanieczyszczenia
- Specjalna obróbka cieplna przeciwdziała zmęczeniu powierzchniowemu
- Trwałość eksploatacyjna ponad dwukrotnie większa niż w przypadku łożysk konwencjonalnych
- Zwiększenie okresu czasu pomiędzy przeglądami konserwacyjnymi
- Kompaktowa konstrukcja pozwala na zmniejszenie gabarytów
* Aby otrzymać jednocześnie wałek ze złożeniem, należy podać NSK preferowany rozmiar
FBNP-
30
50
20
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
FBNP- | Typ koszyka |
30 | Średnica otworu wpisanego (mm) |
50 | Średnica otworu opisanego (mm) |
20 | Szerokość (mm) |
Udostępnij