Przejdź do
Uszczelnione łożyska o długiej żywotności do walców oporowych

Łożyska specjalnie zaprojektowane dla walcarek Sendzimira w hutach żelaza i stali. Dzięki zastosowaniu stali SAC oraz zoptymalizowanej konstrukcji uszczelnionej, łożyska te osiągają długą żywotność w warunkach wysokich prędkości. W odpowiedzi na problemy związane ze smarowaniem olejowo-powietrznym uzyskano znakomite właściwości smarne oraz doskonałe charakterystyki uszczelnienia. Wydłużono żywotność łożysk w warunkach smarowania zanieczyszczonymi środkami smarnymi.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Ciężkie obciążenia
- Smarowanie
Sektory
- Stal i metale
Cechy produktu
- Zastosowanie będącej własnością NSK stali SAC
- Zoptymalizowana konstrukcja uszczelnienia pozwala na wydostawanie się mgły olejowo-powietrznej poprzez wargę uszczelki
- Zmniejszona liczba elementów składowych
- Zintegrowana konstrukcja – uproszczona wymiana odrzutnika
i pierścienia sprężynującego - System uszczelniający o niskim tarciu
Korzyści
- Dłuższa żywotność (do dwóch razy) dzięki zastosowaniu stali SAC
- Stabilna zdolność uszczelnienia przy wysokich obrotach w odpowiedzi na problemy związane
ze smarowaniem za pomocą mgły olejowo-powietrznej - Zmniejszenie zużycia ściernego uszczelki – doskonałe właściwości smarne
i własności uszczelnienia - Krótszy czas wymiany uszczelnień
STF
2U
180
-
1A
g3
CCG200
UPA
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
STF | Stal SAC |
2U | Łożysko walcowe dwurzędowe |
180 | Średnica nominalna otworu łożyska |
- | |
1A | Numer serii |
g3 | Stal SAC |
CCG200 | Oznaczenie luzu wewnętrznego |
UPA | Oznaczenie klasy tolerancji |
Udostępnij