Przejdź do
Łożyska Magneto

Łożysko Magneto to rozłączne łożysko kulkowe poprzeczne. Rowek bieżni pierścienia wewnętrznego w łożyskach Magneto jest nieco płytszy niż w przypadku standardowych łożysk kulkowych poprzecznych. Bieżnia pierścienia zewnętrznego ma tylko jedno odsadzenie bieżni
i płynne przejście do strony otwartej.
Dzięki tej konstrukcji bieżni pierścień zewnętrzny jest rozłączny, co ułatwia montaż. Ogólnie rzecz biorąc, dwa z tych łożysk można stosować razem w montażu parami (duplex). Łożyska Magneto
to małe łożyska o średnicy otworu od 4 do 20 mm i standardowo wyposażone w tłoczony koszyk
z mosiądzu, chociaż do wysokich prędkości obrotowych można zastosować koszyki z żywicy syntetycznej obrabianej maszynowo.
Opis stanu
- Pasowanie
Sektory
- Przeładunek materiałów
Cechy produktu
- Unikalna konstrukcja: tylko jedno odsadzenie bieżni pierścienia zewnętrznego (pierścień zewnętrzny
z pogłębieniem walcowym) - Koszyk i kulki tworzą całość
- Rozłączny pierścień zewnętrzny
Korzyści
- Łatwy w montażu
Udostępnij