Przejdź do
Łożyska miniaturowe
Łożyska małe, miniaturowe i precyzyjne urządzeń pomiarowych są powszechnie dostępne
w wersji kulkowej poprzecznej i skośnej. Typy łożysk kulkowych poprzecznych mogą mieć pierścień zewnętrzny z kołnierzem, szeroki pierścień wewnętrzny lub cienkościenny przekrój.
Opis stanu
- Kompaktowe otoczenie
- Wysoka prędkość
Sektory
- Sprzęt pomiarowy
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Cechy produktu
- Szeroki asortyment, odpowiedni zarówno do zastosowań ogólnych,
jak i specjalnych - Dostępne w wersjach otwartych, uszczelnionych i z blaszkami
Korzyści
- Różnorodność materiałów
- Różne koszyki
- Odpowiednie do różnych prędkości
- Zróżnicowane konstrukcje
- Różne opcje uszczelnienia
69
3
D
MC3
NS7S
Pokaż opis | |
Opis | |
69 | Typ łożyska i seria |
3 | Średnica otworu |
D | Uszczelnienie |
MC3 | Wewnętrzny luz promieniowy |
NS7S | Typ smaru / Ilość smaru |
Udostępnij