Przejdź do
Łożyska Molded-Oil
Łożyska Molded-Oil są smarowane oryginalnym materiałem NSK impregnowanym olejem, Molded-Oil, idealnie nadają się do stosowania w środowiskach korozyjnych i zanieczyszczonych pyłem.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Środowisko korozyjne
- Smarowanie
Sektory
- Rolnictwo
- Chemia i farmaceutyka
- Przemysł spożywczy
- Przeładunek materiałów
- Paliwo i gaz
- Pakowanie
- Przemysł papierniczy
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Sektor użyteczności publicznej
Cechy produktu
- Molded-Oil - smarowanie
- Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
Korzyści
- Molded-Oil zapewnia stały dopływ oleju smarującego
- Żywotność ponad dwukrotnie dłuższa niż w przypadku stosowania smaru,
w wodnym lub zanieczyszczonym pyłem środowisku pracy - W przypadku standardowych łożysk kulkowych możliwe uszczelnienie stykowe
- Wydłużone okresy bez konserwacji, ponieważ w przypadku Molded-Oil następuje ciągły dopływ oleju. Dostępne dla zastosowań z wysokimi prędkościami
- Dostępne dla łożysk kulkowych, baryłkowych oraz łożysk stożkowych
6001
L11
-H20
ZZ (DDU)
Pokaż opis | |
Opis | |
6001 | Numer podstawowy |
L11 | Łożysko ze smarowaniem typu Molded-Oil |
-H20 | Materiał: stal nierdzewna martenzytyczna |
ZZ (DDU) | Typ uszczelnienia: Blaszki (Uszczelki) |
Udostępnij