Przejdź do
Łożyska kulkowe skośne serii NSKHPS

NSKHPS (ang. High Performance Standard) wysokowyajne łożyska kulkowe skośne firmy NSK do mszyn i urządzeń przemysłowych oraz pomp i sprężarek. Łożyska zaprojektowano tak, by podczas pracy były łatwe w obsłudze, wytrzymałe, nie powodowały dużych drgań oraz działały cicho.
Produkt ten przewyższa poprzednie wysokowydajne łożyska kulkowe skośne.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
- Drgania
Sektory
- Przemysł Cementowy
- Ceramika i szkło
- Wentylatory i dmuchawy
- Pompy i kompresory
- Przeładunek materiałów
- Paliwo i gaz
- Przemysł papierniczy
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
Cechy produktu
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
- Duża obciążalność łożyska
- Zwiększona prędkość graniczna
- Zaawnsowany technologicznie koszyk prowadzony na kulkach (polimery lub mosiężny obrabiany maszynowo)
- Wysoka dokładność wymiarów głównych (P6) i obrotu (P5)
- Wąskie luzy osiowe lub napięcia wstępne
Korzyści
- Długa żywotność
- Materiał koszyka odpowiedni do danego zastosowania:
- mosiężny obrabiany maszynowo do pomp API
- L-PPS do sprężarek
- poliamid do standarowych zastosowań - Zredukowana emisja ciepła, drgania
i szum - Łatwe w montażu i obsłudze z uwagi
na możliwość dobierania w zestawy - Możliwość zmniejszenia gabarytów
72
08
B
EA
MR
SU
CNB
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
72 | Rodzaj łożyska |
08 | Kod otworu |
B | Kąt działania 40° |
EA | Podwyższona nośność |
MR | Koszyk |
SU | Łożysko pojedyncze uniwersalne |
CNB | Luz osiowy |
Udostępnij