Przejdź do
Łożyska walcowe NSKHPS

Nowa gama łożysk walcowych NSKHPS dla maszyn przemysłowych oferowana jest z czterema typami koszyków do różnych zastosowań ogólnych. Trwałość łożyska zwiększyła się do 60 % w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi. Łożyska NSKHPS pomagają obniżyć koszty konserwacji oraz ułatwiają zmniejszenie rozmiarów urządzeń, w których są wykorzystywane.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Wysoka temperatura
Sektory
- Silniki elektryczne
- Wentylatory i dmuchawy
- Paliwo i gaz
- Przemysł papierniczy
- Przenoszenie napędu
Cechy produktu
- Dostępne z 4 różnymi koszykami:
- koszyk stalowy tłoczony
- koszyk mosiężny obrabiany maszynowo
- koszyk z żywicy poliamidowej
- koszyk z żywicy L-PPS
Korzyści
- Do 60% większa trwałość łożyska
- Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
- Obniżenie kosztów konserwacji
- Zmniejszenie rozmiarów urządzeń
NU3
08
E
T7
C3
&
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
NU3 | Typ łożyska |
08 | Kod otworu |
E | Konstrukcja wewnętrzna |
T7 | Typ koszyka |
C3 | Luz wewnętrzny |
& | Symbol NSKHPS |
Udostępnij