Przejdź do
Łożyska kulkowe poprzeczne NSKHPS
Nowa gama łożysk kulkowych poprzecznych NSKHPS oferowana jest w szerokim wachlarzu rozmiarów, co zapewnia wysoki stopień elastyczności dla różnych zastosowań ogólnych. Te łożyska NSKHPS mają teraz trwałość zwiększoną o 15% w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi.
Opis stanu
- Wysoka precyzja
- Wysoka prędkość
Sektory
- Silniki elektryczne
- Wentylatory i dmuchawy
- Pompy i kompresory
- Półprzewodniki
Cechy produktu
- Wyższa czystość materiału
- Do 15% większa trwałość
- Dostępne w jako otwarte, z uszczelką lub z osłoną
Korzyści
- Prędkość graniczna zwiększona o 15%
- Lepsza dokładność pracy
63
03
ZZ
CM
&
NS7S
Pokaż opis | |
Opis | |
63 | Seria łożyska |
03 | Otwór |
ZZ | Dwie blaszki ochronne |
CM | Luz wewnętrzby |
& | NSKHPS |
NS7S | Smar |
Udostępnij