Przejdź do
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne NSKHPS (seria standardowa)

Nowa gama precyzyjnych łożysk kulkowych skośnych NSKHPS jest trwalsza o 15% w porównaniu z łożyskami konwencjonalnymi. Co więcej, trwałość smaru zwiększyła się 1,5 razy w porównaniu z łożyskami otwartymi.
Opis stanu
- Zanieczyszczenie
- Pasowanie
- Wysoka prędkość
Sektory
- Obrabiarki
- Półprzewodniki
- Formowanie wtryskowe
Cechy produktu
- Typ TYN z koszykiem z żywicy poliamidowej prowadzonym na kulkach
- Typ TR z koszykiem z żywicy fenolowej prowadzonym na pierścieniu zewnętrznym
Korzyści
- Do 15 % większa trwałość
- Cicha praca
- Dobre działanie przy wysokich prędkościach
- Większa sztywność osiowa, dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i większej liczbie kulek
- Zwiększona odporność na pył / wodę
70
13
C
TYN
V1V
SU
L
P4
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
70 | Seria łożyska |
13 | Otwór |
C | Kąt działania |
TYN | Koszyk |
V1V | Uszczelki |
SU | Układ |
L | Napięcie wstępne lekkie |
P4 | Klasa dokładności wykonania |
Udostępnij