Przejdź do
Łożyska baryłkowe NSKHPS

Łożyska baryłkowe NSKHPS to łożyska wykorzystujące najnowocześniejszą inżynierię materiałową, odpowiednie do wysokich prędkości i ciężkich obciążeń. Umożliwiają one zmniejszenie rozmiarów urządzeń dla wielu zastosowań. Dostępne z koszykiem stalowym lub mosiężnym.
Opis stanu
- Ciężkie obciążenia
- Wysoka prędkość
- Wysoka temperatura
- Niewspółosiowość
Sektory
- Wentylatory i dmuchawy
- Przemysł spożywczy
- Pompy i kompresory
- Przeładunek materiałów
- Ochrona zdrowia i opieka medyczna
- Przemysł papierniczy
- Przemysł Wydobywczy i Budowlany
- Guma i tworzywa sztuczne
- Stal i metale
- Sektor użyteczności publicznej
- Przemysł Cementowy
Cechy produktu
- Łożyska baryłkowe do najcięższych obciążeń
- Optymalna konstrukcja bieżni
i wykończenie powierzchni - Wzmocniony koszyk stalowy (EA)
lub mosiężny (CAM) - Stal NSK - duża wytrzymałość
i czystość - Stabilność temperaturowa: do 200°C
- Zakres produktów: z otworem
od 40 mm do 260 mm
Korzyści
- Dwukrotnie dłuższa trwałość użytkowa w porównaniu z produktami standardowymi
- Niższe koszty utrzymania i lepsza wydajność
- Do 20% wyższa prędkość graniczna w porównaniu z wyrobem standardowym
- Dynamiczna obciążalność: 25% wyższa
- Konstrukcja koszyka, obróbka materiału i powierzchni umożliwiają:
- * Niższą temperaturę pracy
- * Mniejsze zużycie koszyka i wyższą trwałość
- Wysoka obciążalność umożliwia zmniejszenie rozmiarów urządzenia
232
36
CA
M
K
E4
C3
S11
*H*
Pokaż opis | |
Opis | |
---|---|
232 | Rodzaj łożyska |
36 | Kod otworu |
CA | Konstrukcja wewnętrzna |
M | Koszyk mosiężny obrabiany maszynowo |
K | Otwór stożkowy |
E4 | Rowek smarowy i otwory smarowe na pierścieniu zewnętrznym |
C3 | Luz promieniowy |
S11 | Stabilizacja do pracy do 200°C |
*H* | NSKHPS |
Udostępnij